In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:11
El Transmissor de Pressão Rosemount 4051S conta com dois interruptores de relé independentes de alta tensão e alta corrente integrados diretamente no transmissor. Esses interruptores de pressão podem proporcionar uma maior proteção dos ativos e manter a segurança do sistema ao prevenir condições de sobrepressão. Como os interruptores estão integrados no transmissor, pode-se esperar a mesma confiabilidade e diagnóstico do transmissor de pressão Rosemount, reduzindo problemas de falhas e precisão que podem ocorrer com interruptores independentes. O interruptor de relé Rosemount 4051S pode ser utilizado em uma ampla variedade de aplicações de pressão, fluxo por pressão diferencial e nível por pressão diferencial, incluindo a prevenção de transbordamento em tanques através do controle de bombas ou válvulas, o controle de traçado térmico baseado na temperatura do módulo ou a manutenção de níveis de pressão através da ativação de uma bomba quando a pressão muda.